JAJSUM0 December 2025 TRF2001P
PRODUCTION DATA
TA = 25℃、VCC_PA = VCC = 3.3V、入力 = PA_IN、出力 = ANT、RX_FLT は LNA_IN に短絡、入力および出力 RF ピンにそれぞれ 50Ω のソースおよび負荷を接続し、デバイス ピンまで組み込み解除、表示は周波数と周囲温度 (特に記載のない限り)
| PIN = –27dBm |
| f = 867MHz、VCC_PA は図に示されている値、VCC = VCC_PA |
| f = 867MHz、VCC = VCC_PA |
| f = 867MHz |
| f = 902MHz、VCC_PA は図に示されている値、VCC = VCC_PA |
| f = 902MHz、VCC = VCC_PA |
| f = 902MHz |
| f = 915MHz、VCC_PA は図に示されている値、VCC = VCC_PA |
| f = 915MHz、VCC = VCC_PA |
| f = 915MHz |
| f = 928MHz、VCC_PA は図に示されている値、VCC = VCC_PA |
| f = 928MHz、VCC = VCC_PA |
| f = 928MHz |
| PO = 27dBm |
| f = 867MHz |
| f = 867MHz |
| f = 867MHz、VCC_PA は図に示されている値、VCC = VCC_PA |
| f = 902MHz |
| f = 902MHz |
| f = 902MHz、VCC_PA は図に示されている値、VCC = VCC_PA |
| f = 915MHz |
| f = 915MHz |
| f = 915MHz、VCC_PA は図に示されている値、VCC = VCC_PA |
| f = 928MHz |
| f = 928MHz |
| f = 928MHz、VCC_PA は図に示されている値、VCC = VCC_PA |