JAJSUT1D June 2024 – October 2025 TUSB2E221
PRODUCTION DATA
TUSB2E221 は、1 つまたは 2 つの eUSB2 ポートを備えた SoC と、USB 2.0 をサポートする外部コネクタの間に常駐する eUSB2 から USB 2.0 へのデュアル リピータです。各リピータは、ホストまたはデバイス リピータ (DRD リピータ) として個別に構成できます。
USB 2.0 ポート A および B は、リセット時に CROSS ピンを設定することで、内部クロスバー スイッチによって交換できます。パワーアップ リセット後、CROSS ピンは無視されます。