JAJSUT1D June 2024 – October 2025 TUSB2E221
PRODUCTION DATA
USB2.0 規格では、すべての 125μs で発生する高速マイクロフレームが定義されています。特許取得済みの設計を使用して、TUSB2E221 はすべての高速マイクロフレーム内のアイドル条件を監視します。TUSB2E221 は、バスが 7.8125μs を超えてアイドル状態になると低消費電力状態に移行し、次の μSOF が開始するまで低消費電力状態を維持します。この機能はデフォルトで有効化されており、HOST_FRAME_LP_EN_Px または DEVICE_FRAME_LP_EN_Px ビットをクリアすることで無効化できます。
表 8-4 に、フレーム ベースの低消費電力が有効化されているかどうかに基づく TUSB2E221 の標準的な高速アイドル消費電力の例を示します。これらの結果は、TUSB2E221 がホスト リピータ モードであると想定しています。
| HOST_FRAME_LP_EN_Px | 1.8V 電流 (mA) | 3.3V 電流 (mA) |
|---|---|---|
| 0 (ディスエーブル) | 56 | 2.8 |
| 1 (イネーブル) | 12 | 2.0 |