JAJSUT5 June 2024 SN74LVC2G101
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧 | 動作 | 1.1 | 3.6 | V |
| VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 出力電圧 | High または Low 状態 | 0 | VCC | V |
| IOH | High レベル出力電流 | VCC = 1.8V | -4 | mA | |
| VCC = 2.3V | -8 | ||||
| VCC = 2.7V | -12 | ||||
| VCC = 3V | -24 | ||||
| IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 1.8V | 4 | mA | |
| VCC = 2.3V | 8 | ||||
| VCC = 2.7V | 12 | ||||
| VCC = 3V | 24 | ||||
| Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 10 | ns/V | ||
| TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ | |