JAJSV02A July 2024 – August 2024 TPS51375
PRODUCTION DATA
このデバイスは、モノリシック 12A 同期整流降圧コンバータであり、高効率を実現するMOSFET が内蔵されており、また、必要な外付け部品数が最小であるため、スペースの制約が厳しい電力システムでも使いやすくなっています。TPS51375 は、内部補償を使用して高速な過渡応答と非常に優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現する D-CAP3 制御モードを採用しています。ULQ (超低静止電流) バッテリ寿命延長機能は、低消費電力動作で長いバッテリ寿命の実現に非常に有益です。デューティ比の大きい動作により、入力電圧が低いときは負荷過渡性能が大幅に向上します。
他の機能として、差動リモート センシング、Eco モード動作による軽負荷時の効率向上、VCC スイッチ オーバー機能による軽負荷時の効率のさらなる最適化、低出力電圧時の負荷過渡改善のためのボディ ブレーキなどがあります。TPS51375 は、Intel Meteor Lake および Arrow Lake プラットフォームの VCCPRIM_VNNAON 電源レールをサポートしています。
TPS51375 はパワーグッド インジケータを内蔵しており、出力放電機能を備えています。このデバイスは、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO などの保護機能一式を搭載しています。このデバイスは、19 ピン 3.0mm × 4.0mm HotRod パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度で動作が規定されています。