ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS51375

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Fixed Output, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start fixed, UVLO fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00027 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Fixed Output, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start fixed, UVLO fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00027 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN-FCRLF (VBH) 19 12 mm² (4 mm × 3 mm)
  • 入力電圧範囲:4.5V~24V
  • 0.6V~5.5V の出力電圧
  • 10mΩ および 5mΩ FET を内蔵
  • 12A の連続出力電流をサポート
  • 270uA 低静止時電流
  • 基準電圧精度:±1.0% (25℃)
  • D-CAP3™ 制御モード アーキテクチャ制御により 0.77V 出力を最適化する高速過渡応答
  • POSCAP およびすべての MLCC 出力コンデンサをサポート
  • 差動リモート センシング
  • システム スタンバイ中の ULQ™バッテリ寿命延長機能
  • 出力放電機能を内蔵
  • パワーグッド インジケータを内蔵
  • 600kHz の固定スイッチング周波数
  • 26A 固定 OC の制限
  • 固定ソフトスタート時間:1.0ms
  • 大きいデューティ サイクル動作
  • サイクル単位の過電流保護
  • ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
  • ラッチなしの UVLO および OT 保護
  • 動作時接合部温度:-40℃~125℃
  • 19 ピン 3.0mm × 4.0mm HotRod™ WQFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS51375 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:4.5V~24V
  • 0.6V~5.5V の出力電圧
  • 10mΩ および 5mΩ FET を内蔵
  • 12A の連続出力電流をサポート
  • 270uA 低静止時電流
  • 基準電圧精度:±1.0% (25℃)
  • D-CAP3™ 制御モード アーキテクチャ制御により 0.77V 出力を最適化する高速過渡応答
  • POSCAP およびすべての MLCC 出力コンデンサをサポート
  • 差動リモート センシング
  • システム スタンバイ中の ULQ™バッテリ寿命延長機能
  • 出力放電機能を内蔵
  • パワーグッド インジケータを内蔵
  • 600kHz の固定スイッチング周波数
  • 26A 固定 OC の制限
  • 固定ソフトスタート時間:1.0ms
  • 大きいデューティ サイクル動作
  • サイクル単位の過電流保護
  • ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
  • ラッチなしの UVLO および OT 保護
  • 動作時接合部温度:-40℃~125℃
  • 19 ピン 3.0mm × 4.0mm HotRod™ WQFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS51375 を使用するカスタム設計を作成

このデバイスは、モノリシック 12A 同期整流降圧コンバータであり、高効率を実現するMOSFET が内蔵されており、また、必要な外付け部品数が最小であるため、スペースの制約が厳しい電力システムでも使いやすくなっています。TPS51375 は、内部補償を使用して高速な過渡応答と非常に優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現する D-CAP3 制御モードを採用しています。ULQ (超低静止電流) バッテリ寿命延長機能は、低消費電力動作で長いバッテリ寿命の実現に非常に有益です。デューティ比の大きい動作により、入力電圧が低いときは負荷過渡性能が大幅に向上します。

他の機能として、差動リモート センシング、Eco モード動作による軽負荷時の効率向上、VCC スイッチ オーバー機能による軽負荷時の効率のさらなる最適化、低出力電圧時の負荷過渡改善のためのボディ ブレーキなどがあります。TPS51375 は、Intel Meteor Lake および Arrow Lake プラットフォームの VCCPRIM_VNNAON 電源レールをサポートしています。

TPS51375 はパワーグッド インジケータを内蔵しており、出力放電機能を備えています。このデバイスは、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO などの保護機能一式を搭載しています。このデバイスは、19 ピン 3.0mm × 4.0mm HotRod パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度で動作が規定されています。

このデバイスは、モノリシック 12A 同期整流降圧コンバータであり、高効率を実現するMOSFET が内蔵されており、また、必要な外付け部品数が最小であるため、スペースの制約が厳しい電力システムでも使いやすくなっています。TPS51375 は、内部補償を使用して高速な過渡応答と非常に優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現する D-CAP3 制御モードを採用しています。ULQ (超低静止電流) バッテリ寿命延長機能は、低消費電力動作で長いバッテリ寿命の実現に非常に有益です。デューティ比の大きい動作により、入力電圧が低いときは負荷過渡性能が大幅に向上します。

他の機能として、差動リモート センシング、Eco モード動作による軽負荷時の効率向上、VCC スイッチ オーバー機能による軽負荷時の効率のさらなる最適化、低出力電圧時の負荷過渡改善のためのボディ ブレーキなどがあります。TPS51375 は、Intel Meteor Lake および Arrow Lake プラットフォームの VCCPRIM_VNNAON 電源レールをサポートしています。

TPS51375 はパワーグッド インジケータを内蔵しており、出力放電機能を備えています。このデバイスは、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO などの保護機能一式を搭載しています。このデバイスは、19 ピン 3.0mm × 4.0mm HotRod パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS51375 4.5V~24V、12A 連続電流、最大 26A 電流、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/08/30

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS51375EVM — TPS51375 評価基板

TPS51375 評価基板 (EVM) は、TPS51375 コンバータの評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、代表値 19.5V の入力で動作し、0.77V で 12A を供給します。低 RDS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現しており、必要な外付け部品点数が最小限のため、スペース制約が厳しい電力システムでも使いやすさを実現します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS51375 PSpice Transient Model

SLUM906.ZIP (176 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (VBH) 19 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ