JAJSV33E
January 2001 – April 2025
CD54AC02
,
CD74AC02
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
説明
3
ピン構成および機能
4
仕様
4.1
絶対最大定格
4.2
ESD 定格
4.3
推奨動作条件
4.4
熱に関する情報
4.5
電気的特性
4.6
スイッチング特性、VCC = 1.5V
4.7
スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
4.8
スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
4.9
動作特性
5
パラメータ測定情報
6
詳細説明
6.1
機能ブロック図
6.2
デバイスの機能モード
7
アプリケーションと実装
7.1
電源に関する推奨事項
7.2
レイアウト
7.2.1
レイアウトのガイドライン
7.2.2
レイアウト例
8
デバイスおよびドキュメントのサポート
8.1
ドキュメントのサポート
8.1.1
関連資料
8.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
8.3
サポート・リソース
8.4
静電気放電に関する注意事項
8.5
用語集
9
改訂履歴
10
メカニカル、パッケージ、および注文情報
4.9
動作特性
V
CC
= 5V、T
A
= 25℃
パラメータ
標準値
単位
C
pd
消費電力容量
55
pF