ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NOR ゲート

CD74AC02

アクティブ

製品詳細

Technology family AC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Standard speed (tpd > 50ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Standard speed (tpd > 50ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
  • AC タイプは 1.5V~5.5V で動作し、バランスのとれたノイズ耐性を電源電圧の 30% で実現
  • バイポーラ F、AS、S の速度と消費電力の大幅な低減
  • 伝搬遅延時間の平衡化
  • ±24mA 出力駆動電流
    • 15 F デバイスへのファンアウト
  • SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
  • MIL-STD-883、Method 3015 に準拠した 2kV を超える ESD 保護
  • AC タイプは 1.5V~5.5V で動作し、バランスのとれたノイズ耐性を電源電圧の 30% で実現
  • バイポーラ F、AS、S の速度と消費電力の大幅な低減
  • 伝搬遅延時間の平衡化
  • ±24mA 出力駆動電流
    • 15 F デバイスへのファンアウト
  • SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
  • MIL-STD-883、Method 3015 に準拠した 2kV を超える ESD 保護

’AC02 デバイスには 4 つの独立した 2 入力 NOR ゲートが内蔵されており、ブール関数 Y = A●B つまり、Y = A + B を正論理で実行します。

’AC02 デバイスには 4 つの独立した 2 入力 NOR ゲートが内蔵されており、ブール関数 Y = A●B つまり、Y = A + B を正論理で実行します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
CD74HC02 アクティブ 4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、5.2mA のドライブ能力、NOR ゲート Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HC02 アクティブ 4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、5.2mA のドライブ能力、NOR ゲート Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AHC02 アクティブ 4 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V NOR ゲート Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDx4AC02 クワッド 2 入力正論理 NOR ゲート データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025/05/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

CD74AC02 Behavioral SPICE Model

SCHM034.ZIP (7 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ