JAJSV41H August   1995  – April 2025 SN54AC32 , SN74AC32

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 説明
  4. 3 ピン構成および機能
  5. 4 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 熱に関する情報
    4. 4.4 電気的特性
    5. 4.5 スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    6. 4.6 スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    7. 4.7 動作特性
  6. 5 パラメータ測定情報
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
    2. 6.2 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

動作特性

VCC = 5V、TA = 25℃
パラメータテスト条件標準値単位
Cpd電力散逸容量CL = 50pF、f = 1MHz40pF