JAJSV41H August   1995  – April 2025 SN54AC32 , SN74AC32

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 説明
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 熱に関する情報
    4. 4.4 電気的特性
    5. 4.5 スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    6. 4.6 スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    7. 4.7 動作特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
    2. 6.2 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

SN54AC32 SN74AC32 SN54AC32 J または W パッケージ、14-ピン CDIP または CFP;SN74AC32 D、DB、N、NS、または PW パッケージ; 14-ピン SOIC、SSOP、PDIP、SOP、または TSSOP (上面図)図 3-1 SN54AC32 J または W パッケージ、
14-ピン CDIP または CFP;
SN74AC32 D、DB、N、NS、または PW パッケージ;
14-ピン SOIC、SSOP、PDIP、SOP、または TSSOP
(上面図)
SN54AC32 SN74AC32 SN74AC32 BQA パッケージ、 14-ピン WQFN (上面図)図 3-3 SN74AC32 BQA パッケージ、
14-ピン WQFN (上面図)
SN54AC32 SN74AC32 SN54AC32 FK パッケージ、 14-ピン LCCC (上面図)図 3-2 SN54AC32 FK パッケージ、
14-ピン LCCC (上面図)
表 3-1 ピンの機能
ピン種類(1)説明
名称SN74AC32SN54AC32
D、DB、DGV、N、NS、PW、RGY、BQAJ、WFK
1A

1

1

2

I1A 入力
1B

2

2

3

I1B 入力
1Y

3

3

4

O1Y 出力
2A

4

4

6

I2A 入力
2B

5

5

8

I2B 入力
2Y

6

6

9

O2Y 出力
3A

9

9

13

I3A 入力
3B

10

10

14

I3B 入力
3Y

8

8

12

O3Y 出力
4A12

12

18

I4A 入力
4B13

13

19

I4B 入力
4Y11

11

16

O4Y 出力
GND7710グランド ピン
NC

1、5、7、11、15、17

非接続
VCC141420パワー ピン

サーマル パッド(2)

-

サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。

信号タイプ:I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力。
BQA パッケージに限定