JAJSVF2 October 2024 SN74ACT174-Q1
PRODUCTION DATA
SN74ACT164-Q1 には、同じクロックで動作する複数の D タイプ フリップ フロップが内蔵されています。複数のチャネルを直列に接続することで、1 つのシフト レジスタを構成できます。これにより、特定のクロック サイクル数だけ受信データを遅延させることができます。以下に示すアプリケーション回路図に、SN74ACT164-Q1 の 3 つのチャネルを使って 3 クロック サイクルの遅延を生成させる例を示します。
起動時、出力の状態は未知であるため、動作を開始させる前に、出力の状態をクリアする必要があります。