JAJSVI1A October 2024 – October 2026 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
TPS25763-Q1 では、CSP ピンと CSN/BUS ピンの間に 10mΩ の抵抗が必要です。正確な電流制限レギュレーションを行うには、±1% 以下の精度が必要です。DC 出力電流が 3.25A の場合、抵抗の消費電力は以下の式で表されます。
I2R、すなわち (3.25A)² × 0.01Ω = 0.106W
定格 0.33W、許容誤差 ±1%、2010 ケースのパワー抵抗を選択します。部品を選択する際には、メーカーの電力ディレーティング曲線を確認してください。ほとんどの場合、70℃ を上回る温度で最大電力をディレーティングします。
適切な USB PD PPS 電流制限精度を得るには、CSP および CSN/BUS ピンに RC フィルタ ネットワークが必要です。RCSP = 10Ω、RCSN = 0Ω のフィルタ ネットワークと、フィルタ コンデンサ CFILT = 0.22μF を推奨します。推奨される RC フィルタ部品定格を 表 9-2 に示します。VBUS 放電機能への干渉を避けるため、RCSN は 0Ω とする必要があります。