JAJSVI1A October 2024 – October 2026 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
TPS25763-Q1 のアプリケーション構成 GUI には、デフォルトのアプリケーション設定があります。
最も一般的な実装は I2C 制御 DP マルチプレクサまたは GPIO 制御 DP マルチプレクサに接続された DisplayPort Alt モード シンクを備えたシングル ポート USB PD チャージャです。TPS25763-Q1 の設計の詳細については、デバイスの製品フォルダにある該当の評価ボードのコンテンツを参照してください。システム構成オプションについては、「TPS257XX-Q1-GUI 構成ガイド」およびアプリケーション GUI TPS257XX-Q1-GUI を参照してください。
「代表的なアプリケーション」では、代表的なチャージャ アプリケーション回路の詳細な設計手順について説明します。