JAJSVK8A November 2024 – October 2025 LP5899
PRODUCTION DATA
LP5899 SPI 互換接続機能を使うと、標準 SPI コントローラを使用して、LP589x デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、LP589x デバイス ファミリが必要とする連続クロックを生成するための内部発振器が備わっています。EMI 耐性を強化するため、連続クロックにジッタを付加できます。送信データは、CCSI インターフェイスのタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。
LP5899 には、LP589x のデイジーチェーンと LP5899 内部の両方のフォルトの報告機能が内蔵されています。レジスタと VSYNC コマンドの、LP589xデイジーチェーンへのデータ転送は、LP5899 によって CRC 保護されます。また、データ ラインは固着障害に対して LP5899 によって保護されます。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| LP5899 | DYY (SOT-23-THN、14) | 4.2mm × 3.26mm |
| DRR (WSON, 12) | 3mm × 3mm |