ホーム パワー マネージメント LED ドライバ LED ディスプレイ ドライバ

製品詳細

Features CRC, Fault output, Interrupt pin, Oscillator Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features CRC, Fault output, Interrupt pin, Oscillator Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm) WSON (DRR) 12 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 動作電圧 VCC 範囲:2.5V ~ 5.5V
  • SPI ペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • 1 つのコントローラで複数のペリフェラルをサポート
  • 連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI) コントローラおよびペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • EMI 耐性を強化できるプログラマブルなクロック ジッタ
  • 診断
    • オープン ドレインの FAULT ピン
    • SPI 通信喪失検出
    • SPI 通信用 CRC
    • CCSI のデータ整合性
  • データが利用可能かどうかを確認するためのデータ レディ割り込み
  • 動作電圧 VCC 範囲:2.5V ~ 5.5V
  • SPI ペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • 1 つのコントローラで複数のペリフェラルをサポート
  • 連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI) コントローラおよびペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • EMI 耐性を強化できるプログラマブルなクロック ジッタ
  • 診断
    • オープン ドレインの FAULT ピン
    • SPI 通信喪失検出
    • SPI 通信用 CRC
    • CCSI のデータ整合性
  • データが利用可能かどうかを確認するためのデータ レディ割り込み

LP5899 SPI 互換接続機能を使うと、標準 SPI コントローラを使用して、LP589x デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、LP589x デバイス ファミリが必要とする連続クロックを生成するための内部発振器が備わっています。EMI 耐性を強化するため、連続クロックにジッタを付加できます。送信データは、CCSI インターフェイスのタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。

LP5899 には、LP589x のデイジーチェーンと LP5899 内部の両方のフォルトの報告機能が内蔵されています。レジスタと VSYNC コマンドの、LP589xデイジーチェーンへのデータ転送は、LP5899 によって CRC 保護されます。また、データ ラインは固着障害に対して LP5899 によって保護されます。

LP5899 SPI 互換接続機能を使うと、標準 SPI コントローラを使用して、LP589x デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、LP589x デバイス ファミリが必要とする連続クロックを生成するための内部発振器が備わっています。EMI 耐性を強化するため、連続クロックにジッタを付加できます。送信データは、CCSI インターフェイスのタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。

LP5899 には、LP589x のデイジーチェーンと LP5899 内部の両方のフォルトの報告機能が内蔵されています。レジスタと VSYNC コマンドの、LP589xデイジーチェーンへのデータ転送は、LP5899 によって CRC 保護されます。また、データ ラインは固着障害に対して LP5899 によって保護されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP5899 LP589x デバイス ファミリ向け、 SPI 互換接続機能 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/19
証明書 LP5899DYYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/10/22
ユーザー・ガイド LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/09/06

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP5899DYYEVM — LP5899 評価基板

LP5899 SPI 互換接続機能評価基板は、標準 SPI コントローラを使用して、 LP589xデバイス ファミリの制御を可能にしできます。本デバイスには、 LP589xデバイス ファミリが必要とする連続クロックを生成するための内部発振器が備わっています。EMI 耐性を強化するため、連続クロックにジッタを付加できます。送信データは、CCSI インターフェイスのタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。LP5899 には、LP589x デイジーチェーンと LP5899 内部の両方のフォルトの報告機能が内蔵されています。レジスタと VSYNC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

LP5899DYYEVM-LP5890-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5890 based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

This reference code showcases the ability of the TMS320F280039C device to communicate with the LP5899 paired with LP5890 LED driver. The code configures the MCU using SPI to drive the LEDs on the LP5890EVM.
サポート対象の製品とハードウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

This reference code showcases the ability of the TMS320F280039C device to communicate with the LP5899(-Q1) paired with LP5891(-Q1) LED driver. The code configures the MCU using SPI to drive the LEDs on the LP5891(Q1)EVM.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ