JAJSVK9
November 2024
TLC69699
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
デバイスの比較
5
ピン構成および機能
6
デバイスおよびドキュメントのサポート
6.1
デバイス サポート
6.2
ドキュメントのサポート
6.2.1
関連資料
6.3
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
6.4
サポート・リソース
6.5
商標
6.6
静電気放電に関する注意事項
6.7
用語集
7
改訂履歴
8
メカニカル、パッケージ、および注文情報
8.1
テープおよびリール情報
8.2
メカニカル データ
1
特長
動作電圧 V
CC
範囲:2.5V~5.5V
SPI ペリフェラル
最大 20MHz のデータ転送レート
1 つのコントローラで複数のペリフェラルをサポート
連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI) コントローラおよびペリフェラル
最大 20MHz のデータ転送レート
EMI 耐性を強化できるプログラマブルなクロック ジッタ
診断
オープン ドレインの FAULT ピン
SPI 通信喪失検出
SPI 通信用 CRC
連続クロック ウォッチドッグ
CCSI のデータ整合性
データが利用可能かどうかを確認するためのデータ レディ割り込み