JAJSVK9 November 2024 TLC69699
PRODUCTION DATA
TLC69699 SPI 互換接続機能を使うと、標準 SPI コントローラを使用して、TLC696xx デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、TLC696xx デバイス ファミリが必要とする連続クロックを生成するための内部発振器が備わっています。EMI 耐性を強化するため、連続クロックにジッタを付加できます。送信データは、CCSI インターフェイスのタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。
TLC69699 には、TLC696xx のデイジーチェーンと TLC69699 内部の両方のフォルトの報告機能が内蔵されています。レジスタと輝度の、TLC696xxデイジーチェーンへのデータ転送は、TLC69699 によって CRC 保護されます。また、データ ラインと連続クロック ラインはどちらも固着障害に対して TLC69699 によって保護されます。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| TLC69699 | SOT-23-THN (14) | 4.20 mm × 2.00mm |
| WSON (12) | 3.00mm × 3.00mm |