JAJSVL0B October   2024  – February 2026 LM61480T-Q1 , LM61495T-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  出力電圧の選択
      2. 7.3.2  EN ピンを有効にして VIN UVLO として使用する
      3. 7.3.3  同期における SYNC/MODE の使用
      4. 7.3.4  クロックのロック
      5. 7.3.5  可変スイッチング周波数
      6. 7.3.6  RESET 出力動作
      7. 7.3.7  内部 LDO、VCC UVLO、BIAS 入力
      8. 7.3.8  ブートストラップ電圧と VCBOOT-UVLO (CBOOT ピン)
      9. 7.3.9  調整可能な SW ノードのスルーレート
      10. 7.3.10 スペクトラム拡散
      11. 7.3.11 ソフトスタートとドロップアウトからの回復
      12. 7.3.12 過電流および短絡保護
      13. 7.3.13 ヒカップ
      14. 7.3.14 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン モード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 ピーク電流モード動作
        2. 7.4.3.2 自動モード動作
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
        3. 7.4.3.3 FPWM モード動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
        6. 7.4.3.6 ドロップアウトからの回復
        7. 7.4.3.7 その他のフォルト モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  スイッチング周波数の選択
        2. 8.2.2.2  出力電圧の設定
        3. 8.2.2.3  インダクタの選択
        4. 8.2.2.4  出力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5  入力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6  ブート コンデンサ
        7. 8.2.2.7  ブート抵抗
        8. 8.2.2.8  VCC
        9. 8.2.2.9  CFF と RFF の選択
        10. 8.2.2.10 RSPSP の選択
        11. 8.2.2.11 RT の選択
        12. 8.2.2.12 RMODE の選択
        13. 8.2.2.13 外部 UVLO
        14. 8.2.2.14 最大周囲温度
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 用語集
    7. 9.7 静電気放電に関する注意事項
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

VCC

VCC ピンは、レギュレータの内部制御回路に電力を供給するために使用される内部 LDO の出力です。この出力を正常に動作させるには、1μF、16V、X7R または類似の、0603 または類似のセラミック コンデンサを、VCC と AGND との間に接続する必要があります。通常、いかなる外部回路によっても、この出力に負荷をかけることは避けます。ただし、この出力は、RESET (パワーグッド) 機能のプルアップに電力を供給するために使えます (「RESET 出力動作」を参照)。この場合、100kΩ の値のプルアップ抵抗が適しています。VCC の公称出力電圧は 3.3V です。この出力は、グランドまたはその他の外部電圧に短絡しないでください。