JAJSVL1A November   2024  – August 2025 TPS92543-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 用語集
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 7.1 付録:パッケージ オプション
    2. 7.2 テープおよびリール情報

特長

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
  • 内蔵スイッチを備えた同期整流降圧
    • 最大 2A、4% 精度の連続出力電流
  • 同期整流昇圧コントローラ
    • 最大 65V のプログラマブル出力電圧
  • シャント FET 調光用の 6 つのフローティング ゲート ドライバ
    • プログラム可能な幅および位相設定
    • プログラム可能な PWM 周波数
  • EMI の低減に役立つ昇圧および降圧スペクトラム拡散機能
  • 降圧スイッチ過熱保護
  • UART シリアル通信
    • システム クロック用の内部発振器
    • LMM 互換
  • 内蔵 EEPROM
    • デフォルト設定
    • 顧客のキャリブレーション データ