JAJSVL1A November   2024  – August 2025 TPS92543-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 用語集
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 7.1 付録:パッケージ オプション
    2. 7.2 テープおよびリール情報

説明

TPS92543 デバイスには、同期整流昇圧コントローラと、4.5V~65V の広い降圧入力電圧で動作するモノリシック同期整流降圧 LED ドライバが内蔵されています。TPS92543 には、直列接続された 3 つのフローティング バイパス FET コントローラで構成されるサブストリングが 2 つ含まれています。

同期整流昇圧コントローラは、定電圧モードで動作するピーク電流モード コントローラを実装しています。昇圧は、別の TPS92543 と共に 2 相で動作するようにプログラムできます。出力電圧は、プログラム可能な 8 ビット DAC を使用してプログラムできます。

モノリシック同期整流降圧は、適応型オン時間平均電流モード制御を実装しており、シャント LED 調光手法や、LED マトリクス マネージャを使用したダイナミック ビーム ヘッドライトと互換性を持つよう設計されています。適応型オン時間制御により、100kHz~1.0MHz の範囲で設定可能なスイッチング周波数をほぼ一定に保ちます。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。

TPS92543 には、LED シャント FET 調光を実行するための、直列接続された 3 つのフローティング バイパス FET コントローラで構成されるサブストリングが 2 つ組み込まれています。各コントローラは、最大 55V のセグメント電圧で FET 調光を実行できます。このデバイスには、各セグメントの位相シフトおよびパルス幅をプログラム可能なレジスタが内蔵されています。

TPS92543 には、内部発振器が内蔵されています。UART シリアル インターフェイスは、TPS9266x および TPS9254x デバイスと互換性があります。内蔵 EEPROM には、システムのデフォルト値だけでなく、キャリブレーションおよびライティング モジュールのデータも保存できます。4 つの構成可能な MPIO は、デジタル入力 / 出力、またはシステム温度補償、LED ビニングおよびコーディングに使用する ADC 入力として構成できます。

TPS92543-Q1 は、上面露出パッドを備えた 7.0mm × 7.0mm の熱的に強化された 48 ピン HTQFP パッケージで供給されます。

製品情報
部品番号 (1) パッケージ パッケージ サイズ (公称) (2)
TPS92543-Q1 PKD、PHP (HTQFP、48) 7.0mm × 7.0mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
TPS92543-Q1 概略回路図概略回路図