JAJSVM0I September   2003  – November 2024 SN74LVC1G11

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、CL = 15pF
    7. 5.7  スイッチング特性、CL = 30pF または 50pF
    8. 5.8  スイッチング特性、CL = 30pF または 50pF
    9. 5.9  動作特性
    10. 5.10 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値最大値単位
VCC電源電圧-0.56.5V
VI入力電圧(2)-0.56.5V
VO高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧(2)-0.56.5V
VOHigh または Low 状態で出力に印加される電圧(2)(3)-0.5VCC + 0.5V
IIK入力クランプ電流VI < 0-50mA
IOK出力クランプ電流VO < 0-50mA
IO連続出力電流±50mA
VCC または GND を通過する連続電流±100mA
TJ接合部温度150℃
Tstg保存温度-65150℃
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらはあくまでもストレス評価であり、データシートの「推奨動作条件」に示された値と等しい、またはそれを超える条件で本製品が正しく動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
入力と出力の電流の定格を順守しても、入力の負電圧と出力電圧の定格を超えることがあります。
VCC の値は、「推奨動作条件」の表に記載されています。