JAJSVN4C September 2011 – October 2025 ISO7231C-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電流 | |||||||
| ICC1 | ISO7231C-Q1 | 静止時 | 3V の VI = VCC または 0V、すべてのチャネル、無負荷、 EN1、3V の EN2 |
4.5 | 7 | mA | |
| 25Mbps | 6.5 | 11 | |||||
| ICC2 | ISO7231C-Q1 | 静止時 | 3V の VI = VCC または 0V、すべてのチャネル、無負荷、 EN1、3V の EN2 |
8 | 12 | mA | |
| 25Mbps | 10.5 | 16 | |||||
| 電気的特性 | |||||||
| IOFF | スリープ モード 出力電流 | 0V で EN、シングルチャネル | 0 | μA | |||
| VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -4mA、図 5-1 を参照 | VCC - 0.4 | V | |||
| IOH = -20μA、図 5-1 を参照 | VCC - 0.1 | ||||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 4mA、図 5-1 を参照 | 0.4 | V | |||
| IOL = 20μA、図 5-1 を参照 | 0.1 | ||||||
| VI(HYS) | 入力電圧ヒステリシス | 150 | mV | ||||
| IIH | High レベル入力電流 | 0V または VCC から IN | 10 | μA | |||
| IIL | Low レベル入力電流 | -10 | |||||
| CI | グランドの入力容量 | VCC、VI = 0.4 sin (2πft), f=2MHz に IN | 2 | pF | |||
| CMTI | 同相過渡耐性 | VI = VCC または 0V、図 5-4 を参照 | 25 | 50 | kV/μs | ||