JAJSVN4C September 2011 – October 2025 ISO7231C-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 伝搬遅延 | 図 5-1 を参照 | 20 | 51 | ns | |
| PWD | パルス幅歪み(1)、|tPHL – tPLH| | 4 | ||||
| tsk(pp) | 部品間スキュー(2) | 10 | ns | |||
| tsk(o) | チャネル間の出力スキュー (3) | 0 | 4 | ns | ||
| tr | 出力信号の立ち上がり時間 | 図 5-1 を参照 | 2.4 | ns | ||
| tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 2.3 | ||||
| tPHZ | 伝搬遅延時間、high レベルから high インピーダンス出力まで | 図 5-2 を参照 | 15 | 25 | ns | |
| tPZH | 伝搬遅延時間、high インピーダンスから high レベル出力まで | 15 | 25 | |||
| tPLZ | 伝搬遅延時間、low レベルから high インピーダンス出力まで | 15 | 25 | |||
| tPZL | 伝搬遅延時間、high インピーダンスから low レベル出力まで | 15 | 25 | |||
| tfs | 入力電源喪失からデフォルト出力までの遅延時間 | 図 5-3 を参照 | 12 | μs | ||