JAJSVO9 November 2024 SN74AC596-Q1
PRODUCTION DATA
「SN74HCS596 の論理図 (正論理)」は、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタにデータを供給する 8 ビット シフト レジスタである SN74AC596-Q1 を示しています。シフト レジスタ クロック (SRCLK) とストレージ レジスタ クロック (RCLK) はどちらもポジティブ エッジ トリガです。両方のクロックが一緒に接続されている場合、シフト レジスタはストレージ レジスタより 1 クロック パルス前になります。出力 QA〜QH は出力イネーブル (OE) 入力によって制御され、オープン ドレイン出力を備えています。シリアル出力 QH' は常にアクティブであり、プッシュプル出力アーキテクチャを備えています。