JAJSVO9 November 2024 SN74AC596-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
| tplh | RCLK | QA-QH | 1.5 V | 20.5 | 31.1 | ns | |
| tphl | RCLK | QA-QH | 1.5 V | 27.5 | 43.6 | ns | |
| tplh | SRCLK | QH | 1.5 V | 25 | 40.1 | ns | |
| tphl | SRCLK | QH | 1.5 V | 25.4 | 39.9 | ns | |
| tphl | SRCLR | QH | 1.5 V | 22.8 | 35.1 | ns | |
| tplh | RCLK | QA-QH | 1.8 V | 14.8 | 21.8 | ns | |
| tphl | RCLK | QA-QH | 1.8 V | 19.8 | 30.8 | ns | |
| tplh | SRCLK | QH | 1.8 V | 17.8 | 27.8 | ns | |
| tphl | SRCLK | QH | 1.8 V | 18.5 | 28.4 | ns | |
| tphl | SRCLR | QH | 1.8 V | 16.8 | 25.5 | ns | |
| tplh | RCLK | QA-QH | 2.5 V | 7.6 | 11.6 | ns | |
| tphl | RCLK | QA-QH | 2.5 V | 13.1 | 20 | ns | |
| tplh | SRCLK | QH | 2.5 V | 11.5 | 17.4 | ns | |
| tphl | SRCLK | QH | 2.5 V | 11.6 | 17.3 | ns | |
| tphl | SRCLR | QH | 2.5 V | 10.8 | 15.9 | ns | |
| tplh | RCLK | QA-QH | 3.3 V | 6.2 | 9.3 | ns | |
| tphl | RCLK | QA-QH | 3.3 V | 10.9 | 16.2 | ns | |
| tplh | SRCLK | QH | 3.3 V | 9.5 | 14.2 | ns | |
| tphl | SRCLK | QH | 3.3 V | 9.6 | 14.1 | ns | |
| tphl | SRCLR | QH | 3.3 V | 9.2 | 13.1 | ns | |
| tplh | RCLK | QA-QH | 5 V | 4.4 | 6.3 | ns | |
| tphl | RCLK | QA-QH | 5 V | 7.8 | 11.4 | ns | |
| tplh | SRCLK | QH | 5 V | 7 | 10.2 | ns | |
| tphl | SRCLK | QH | 5 V | 7.1 | 10.1 | ns | |
| tphl | SRCLR | QH | 5 V | 6.9 | 9.5 | ns | |