JAJSVR6 July 2024 UCC27311A
PRODUCTION DATA
ハイサイドおよびローサイドのドライバ段は、電源電圧 (VDD) およびブートストラップ コンデンサ電圧 (VHB から VHS) を監視する UVLO 保護回路を備えています。UVLO 回路は、外部 MOSFET をターンオンするのに十分な電源電圧が得られるまで、各出力を禁止します。UVLO ヒステリシスが組み込まれており、電源電圧変動時のチャタリングを防止します。デバイスの VDD ピンに電源電圧が印加されると、VDD が UVLO スレッショルドを超えるまで、両方の出力が Low に保持されます。ブートストラップ コンデンサの UVLO 条件 (VHB–HS) が発生すると、ハイサイド出力 (HO) のみがディセーブルされます。