JAJSVS9 December   2024 ESD801-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4Pin Configuration and Functions
  6. 5Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 ESD Ratings - AEC Specifications
    3. 5.3 ESD Ratings - IEC Specifications
    4. 5.4 Recommended Operating Conditions
    5. 5.5 Thermal Information
    6. 5.6 Electrical Characteristics
    7. 5.7 Typical Characteristics
  7. 6Device and Documentation Support
    1. 6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 6.2 サポート・リソース
    3. 6.3 Trademarks
    4. 6.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 6.5 用語集
  8. 7Revision History
  9. 8Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要

ESD801-Q1 は双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD801-Q1 は、業界標準の 0402 (DFN1006) パッケージで供給され、15kV の IEC 61000-4-2 保護レベルに対応しています。IEC 61000-4-5 規格に準拠して、ピーク パルス電流が最大 3A の 8/20μs のサージをクランプできます。

静電容量およびリーク電流が小さいので、各種のシステムやアプリケーションで過渡現象に対して確実に保護します。この保護機能は、しだいに一般的になりつつあるフォームファクタの小型化やデータ速度の高速化などと同様に、多くのアプリケーションにとって重要です。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)パッケージ サイズ (2)
ESD801-Q1DPY (DFN1006、2)1mm × 0.6mm
詳細については、セクション 8 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
ESD801-Q1 機能ブロック図図 3-1 機能ブロック図