JAJSVT2B November 2024 – February 2026 AWR2944P
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レシーバ | ノイズ指数 | AWR2944P | 10.5 | dB | ||
AWR2944-ECO/AWR2944LC | 12 | |||||
AWR2E44P(1) | 11 | |||||
AWR2E44-ECO/AWR2E44LC | 12.5 | |||||
| 1dB 圧縮ポイント (帯域外) (2) | -10 | dBm | ||||
| 最大ゲイン | 46 | dB | ||||
| ゲイン範囲 | 16 | dB | ||||
| ゲイン ステップ サイズ | 2 | dB | ||||
| IF 帯域幅 (3) | 20 | MHz | ||||
| ADC サンプリング レート | 45 | Msps | ||||
| ADC の分解能 | 16 | ビット | ||||
| 反射損失 (S11) | -10 | dB | ||||
| ゲイン ミスマッチの変動 (温度範囲全体) | ±0.5 | dB | ||||
| 位相ミスマッチの変動 (温度範囲全体) | ±3 | ° | ||||
| アイドル チャネル スプリアス#GUID-155E2CB9-A605-4B67-A15D-06851648397E | -90 | dBFS | ||||
| トランスミッタ | 出力電力 | AWR2944P | 14 | dBm | ||
| AWR2944-ECO/AWR2944LC | 13.5 | |||||
| AWR2E44P(1) | 13.5 | |||||
| AWR2E44-ECO/AWR2E44LC | 12.5 | |||||
| 位相シフタの精度 | ±3 | ° | ||||
| 振幅ノイズ | -145 | dBc/Hz | ||||
| クロック サブシステム | 周波数範囲 | 76 | 81 | GHz | ||
| ランプ レート | 250(4) | MHz/μs | ||||
| 1MHz オフセットでの位相ノイズ | 76~77 GHz (VCO1) | -96 | dBc/Hz | |||
| 76~81 GHz (VCO2)(5) | -95 | |||||
| 使用可能な HPF コーナー周波数 (kHz) |
| HPF |
| 300、350、700、1400 |
図 7-1は、AWR2944P デバイスにおける受信ゲインの設定に対するノイズ指数およびインバンド P1dB パラメータの変化を示しています。
図 7-1 ノイズ指数、帯域内 P1dB とレシーバ ゲインとの関係