JAJSVT2B November 2024 – February 2026 AWR2944P
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 低消費電力レシーバ (LP-RX) | |||||
| VIL(1) | ロジック 0 入力スレッショルド | 550 | mV | ||
| VIH(2) | ロジック 1 入力スレッショルド | 880 | mV | ||
| VHYST | 入力ヒステリシス | 25 | mV | ||
| 高速 レシーバ (HS-RX) | |||||
| VIDTH | 差動入力 High スレッショルド | 70 | mV | ||
| VIDTL | 差動入力 Low スレッショルド | -70 | mV | ||
| VIDMAX | 最大差動入力電圧 | 270 | mV | ||
| VILHS | シングルエンド入力 Low 電圧 | -40 | mV | ||
| VIHHS | シングルエンド入力 High 電圧 | 460 | mV | ||
| VCMRXDC | 同相電圧 | 70 | 330 | mV | |
| ΔVCMRX(HF) | 450MHz を超える同相モード干渉 | 200 | mVPP | ||
| ΔVCMRX(LF) | 同相干渉 50MHz~450MHz | -50 | 50 | mVPP | |
| HS データクロックのタイミング仕様(3)(5) | |||||
| UIINST | データ/クロック ユニット間隔 | 1.11 | ns | ||
| TSETUP | データ - クロック セットアップ時間 | 166 | ps | ||
| THOLD | クロックからデータまでのホールド時間 | 166 | ps | ||
| TR, 、TF(4) | 立ち上がり時間/ 立ち下がり時間 | 166 | 0.4*UIINST | ps | |
図 7-24 HS 送信におけるクロックとデータのタイミング