JAJSVU6A November 2024 – March 2026 UCC33411-Q1
PRODUCTION DATA
UCC33411-Q1には、出力電圧に大きなオーバーシュートを発生させる過酷な過渡事象中に、負荷を過電圧条件から保護するための過電圧保護機能があります。VCC 電圧が VVCC_OVP_R スレッショルドを上回ると、OV_CLAMP 回路は、出力電圧が絶対最大動作条件内に収まっていることを確認します。コンバータはソフトスタート動作と同様にデューティ サイクル制限モードに移行し、tVCC_OV_clamp_deglitch のグリッチ除去時間が経過するとシャット ダウンします。本デバイスがシャット ダウンすると、tRESTART 経過後に自動再起動を試みます。障害状態が解消されない場合、本デバイスは再度シャットダウンし、別の自動再起動を試みます。