JAJSW04A December 2024 – December 2025 LMG3650R035
PRODMIX
ターンオフ遷移には、ターンオフ遅延時間と、ターンオフの立ち下がり時間の 2 つのタイミング要素があります。ターンオフ遅延時間は、INがLOWになってから、ドレインソース間電圧がバス電圧の20%まで上昇するまでの時間です。ターンオフ時の電圧立ち上がり時間は、ドレイン ソース電圧がバス電圧の 20% から 80% へ上昇するまでの時間を指します。ターンオフ タイミング部品は LHB 負荷電流に依存しますが、LMG365xR035 にはターンオフの駆動強度を制限する機能もあります。ドレイン ソース間電流が十分高く、ターンオフ駆動強度が制限される場合、タイミング部品はプログラミング抵抗 RDRVon、RDRVoff、および FLT/RDRV ピンに接続された容量 CDRVoffに依存します。