JAJSW04A December   2024  – December 2025 LMG3650R035

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 スイッチング パラメータ
      1. 6.1.1 ターンオン時間
      2. 6.1.2 ターンオフ時間
      3. 6.1.3 ドレイン ソース間のターンオンおよびターンオフ スルーレート
      4. 6.1.4 ゼロ電圧検出時間(LMG3656R035のみ)
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
      1. 7.2.1 LMG3650R035 機能ブロック図
      2. 7.2.2 LMG3651R035 機能ブロック図
      3. 7.2.3 LMG3656R035 機能ブロック図
      4. 7.2.4 LMG3657R035 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ドライブ強度調整
      2. 7.3.2 GaN パワー FET のスイッチング機能
      3. 7.3.3 VDD 電源
      4. 7.3.4 過電流および短絡保護
      5. 7.3.5 過熱保護
      6. 7.3.6 UVLO 保護
      7. 7.3.7 障害通知
      8. 7.3.8 補助 LDO (LMG3651R035のみ)
      9. 7.3.9 ゼロ電圧検出 (ZVD) (LMG3656R035 のみ)
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 詳細な設計手順
        1. 8.2.1.1 スルーレートの選択
        2. 8.2.1.2 信号レベル・シフト
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 絶縁型電源の使用
      2. 8.3.2 ブートストラップダイオードの使用
        1. 8.3.2.1 ダイオードの選択
        2. 8.3.2.2 ブートストラップ電圧の管理
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 半田接合に対する信頼
        2. 8.4.1.2 電力ループのインダクタンス
        3. 8.4.1.3 信号-グランド接続
        4. 8.4.1.4 バイパス コンデンサ
        5. 8.4.1.5 スイッチ・ノードの静電容量
        6. 8.4.1.6 シグナル インテグリティ
        7. 8.4.1.7 高電圧間隔
        8. 8.4.1.8 基板に関する推奨事項
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     付録:パッケージ・オプション
    2. 11.1 テープおよびリール情報
    3.     70

スイッチ・ノードの静電容量

GaNデバイスは出力容量が非常に低く、高dv/dtで高速にスイッチングするため、スイッチング損失も非常に小さくなります。スイッチング損失の低さを維持するため、出力ノードに追加する容量は最小限にします。スイッチ ノードの PCB 容量を最小化するため、以下のガイドラインに従ってください:

  • スイッチ・ノードのプレーンと他の電源プレーンおよびグランド・プレーンとの間のオーバーラップを最小限に抑えます。
  • ハイサイドデバイスの下のGNDリターンパスを細くしながら、低インダクタンスパスを維持します。
  • ハイサイド・アイソレータICとブートストラップ・ダイオードは、静電容量の小さいものを選定します。
  • パワーインダクタは、GaNデバイスにできるだけ近づけて配置してください。
  • 巻線間静電容量を最小限に抑えるため、単層巻線を使用してパワー インダクタを構築します。
  • 1層インダクタを使用できない場合は、追加の静電容量からGaNデバイスを効果的にシールドするために、一次インダクタとGaNデバイスの間に小型インダクタを配置することを検討してください。
  • 裏面のヒートシンクを使用する場合は、放熱性能を向上させるため、下層の銅層でスイッチ ノードの銅領域の面積が最小限のものを使用します。