JAJSW16D November 2011 – January 2025 TLV70012-Q1 , TLV70018-Q1
PRODUCTION DATA
TLV70018-Q1およびTLV70012-Q1の低ドロップアウト(LDO)リニア レギュレータは、低静止電流のデバイスで、ラインおよび負荷過渡性能が非常に優れています。高精度のバンドギャップおよびエラー アンプにより、総合で2%精度を実現しています。低出力ノイズ、非常に高い電源電圧変動除去比 (PSRR)、低ドロップアウト電圧を特長とする本シリーズのデバイスは、電力に敏感な負荷に電力を供給するのに最適です。デバイスのすべてのバージョンには、フォルト条件検出のためにサーマル シャットダウン機能と電流制限機能を搭載しています。
さらに、これらのデバイスはわずか 0.1μF の実効出力容量で安定します。この機能により、バイアス電圧および温度ディレーティングの高い、コスト効率の優れたコンデンサを使用できます。これらのデバイスは、出力負荷なしでも指定の精度へのレギュレーションを行います。
代表的なアプリケーション