JAJSW29 January   2025 SN54SC8T164-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 タイミング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      2. 6.3.2 SCxT 拡張入力電圧
        1. 6.3.2.1 昇圧変換
        2. 6.3.2.2 降圧変換
      3. 6.3.3 クランプ ダイオード構造
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 代表的なアプリケーション
      1. 7.1.1 アプリケーション情報
      2. 7.1.2 設計要件
        1. 7.1.2.1 電源に関する考慮事項
        2. 7.1.2.2 入力に関する考慮事項
        3. 7.1.2.3 出力に関する考慮事項
      3. 7.1.3 詳細な設計手順
      4. 7.1.4 アプリケーション曲線
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

降圧変換

SN54SC8T164-SEP を使うことで、信号を降圧変換できます。VCC の印加電圧によって、出力電圧と入力スレッショルドが決まります (「推奨動作条件」と「電気的特性」の表を参照)。

高インピーダンスの入力に接続した場合、出力電圧は、High 状態ではほぼ VCC、Low 状態では 0V になります。セクション 6.3.2 に示すように、High 状態の入力信号は VIH(MIN) と 5.5V の間、Low 状態の入力信号は VIL(MAX) 未満になるようにします。

たとえば、5.0V、3.3V、2.5V で動作するデバイスの標準的 CMOS 入力は、1.8V VCC で動作する 1.8V CMOS 信号に合うように降圧変換できます。SCxT の昇圧および降圧変換の例 を参照してください。

降圧変換の組み合わせは次のとおりです。

  • 1.8V VCC – 2.5V、3.3V、5.0V からの入力
  • 2.5V VCC – 3.3V、5.0V からの入力
  • 3.3V VCC – 5.0V からの入力