JAJSW38E July   2004  – January 2025 SN74LVC2G14-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 概要
  4. 3 ピン構成および機能
  5. 4 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 スイッチング特性、–40°Cから85°Cへ
    7. 4.7 スイッチング特性、–40°C~125°C
    8. 4.8 動作特性
  6. 5 パラメータ測定情報
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 CMOS シュミット トリガ入力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 代表的なアプリケーション
        1. 7.1.1.1 設計要件
          1. 7.1.1.1.1 電源に関する考慮事項
          2. 7.1.1.1.2 入力に関する考慮事項
          3. 7.1.1.1.3 出力に関する考慮事項
        2. 7.1.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.1.1.3 アプリケーション曲線
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値 最大値 単位
VCC 電源電圧範囲 -0.5 6.5 V
VI 入力電圧範囲(2) -0.5 6.5 V
VO 高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧範囲(2) -0.5 6.5 V
VO High または Low 状態にある任意の出力に印加される電圧範囲(2)(3) -0.5 VCC + 0.5 V
IIK 入力クランプ電流 VI < 0 -50 mA
IOK 出力クランプ電流 VO < 0 -50 mA
IO 連続出力電流 ±50 mA
VCC または GND を通過する連続電流 ±100 mA
Tstg 保管温度範囲 -65 150 ℃
「絶対最大定格」を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートの「推奨動作条件」に示された値と等しい、またはそれを超える条件で本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
入力電流と出力電流の定格を遵守していても、入力と出力の負電圧の定格を超える可能性があります。
VCC の値は、「推奨動作条件」の表に記載されています。