SN74LVC2G14-Q1

アクティブ

製品詳細

Technology family LVC Number of channels 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Supply current (max) (µA) 10 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVC Number of channels 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Supply current (max) (µA) 10 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 5V VCC 動作をサポート
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • 最大 tpd 5.4ns (3.3V 時)
  • 低消費電力、最大 ICC:10µA
  • 3.3V で ±24mA の出力駆動能力
  • VOLP(代表値) (出力グランド バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃時)
  • VOHV (代表値) (出力 VOH アンダーシュート) > 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃時)
  • Ioff 機能により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 5V VCC 動作をサポート
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • 最大 tpd 5.4ns (3.3V 時)
  • 低消費電力、最大 ICC:10µA
  • 3.3V で ±24mA の出力駆動能力
  • VOLP(代表値) (出力グランド バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃時)
  • VOHV (代表値) (出力 VOH アンダーシュート) > 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃時)
  • Ioff 機能により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能

これらのデュアㇽ サ シュミット トリガ インバータは、1.65V~5.5V VCC 動作用に設計されています。

これらのデュアㇽ サ シュミット トリガ インバータは、1.65V~5.5V VCC 動作用に設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN74LVC2GU04-Q1 アクティブ 車載、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ New Automotive Unbuffered Inverter

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LVC2G14-Q1 車載用デュアㇽ ヘキサ シュミット トリガ インバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025/02/18
製品概要 Generate a Power-On Reset Pulse PDF | HTML 2023/06/14
その他の技術資料 車載用ロジック・デバイス 英語版 2015/02/04

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

SN74LVC2G14 Behavioral SPICE Model

SCEM616.ZIP (7 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00141 — フリップアップ ディスプレイ向け車載ブラシ付きモーター ドライバ

TIDA-00141 は、インフォテインメント システム向けのフリップ アップ ディスプレイのアクチュエータ駆動に役立つ、プッシュツーオープン/プッシュツークローズのモーター ドライブ システムのためのクイック セットアップ ガイドを提供します。また、このソリューションは 2 つの帰還方法も示しています。1 つはリミット スイッチを使用し、もう 1 つはモーター ドライバの電流制限設定を利用する方法です。開発期間を短縮するためのソリューションを迅速に実現するため、このデザインはすべての車載認証済みデバイスに対応し、バッテリとの直接接続が可能で、ソフトウェアの手間も必要ありません。   (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ