JAJSW42 January 2025 SN54SC8T573-SEP
PRODUCTION DATA
SN54SC8T573-SEP デバイスは、オクタル トランスペアレント
D タイプ ラッチで、大きい容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に特別に設計された 3 ステート出力を備えています。特に、バッファ レジスタ、I/O ポート、双方向バス ドライバ、作業レジスタの実装に適しています。
ラッチ イネーブル (LE) 入力が HIGH のとき、Q 出力はデータ (D) 入力に従います。
LE が LOW のとき、出力はラッチされて、設定されたデータを保持します。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| SN54SC8T573-SEP | PW (TSSOP、20) | 6.5mm × 6.4mm | 6.5mm × 4.4mm |

他の 7 つのチャネルに接続
論理図 (正論理)