JAJSW42 January 2025 SN54SC8T573-SEP
PRODUCTION DATA
電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に結線する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。OE は、ラッチの内部動作に影響しません。出力が高インピーダンス状態にある間に、古いデータを保持することも新しいデータを入力することもできます。これらのラッチを使用して、8 ビットのデータを格納できます。図 8-1 に代表的なアプリケーションを示します。LOW トリガイベントは出力をラッチすることで、後で処理するためにイベントを保持します。ラッチ入力が HIGH の場合、これは出力イネーブル ピンが LOW に保持されているとき、D 入力のライブ データに追従するバッファとして動作します。