JAJSW83 February 2025 TPS561300
ADVANCE INFORMATION
| ピン | 種類 (1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| BOOT | 6 | O | ハイサイド NFET ゲート駆動回路に電源を入力。BOOT ピンと SW ピンの間に 0.1μF コンデンサを接続します。 |
| EN | 5 | I | このピンはイネーブル ピンです。EN ピンをフローティングにして有効にします。 |
| FB | 4 | I | コンバータの帰還入力。TPS542021 では帰還抵抗デバイダを用いて出力電圧に接続し、TPS542025 では固定 5V を得るために出力コンデンサに接続します。 |
| GND | 1 | — | グランド ピン。ローサイド パワー NFET のソース端子、およびコントローラ回路用のグランド端子。高感度 VFB は、この GND にシングルポイント接続します。 |
| SW | 2 | O | ハイサイドNFETおよびローサイドNFET用のスイッチ ノード接続。 |
| VIN | 3 | — | 入力電源電圧ピン。ハイサイド パワーNFETのドレイン端子。 |