データシート
TPS561300
- 多様なアプリケーションに適した構成
- 4.5V ~ 30V の入力電圧範囲
- 最大 1A の連続出力電流
- 0.6V ±1.5% の基準電圧 (25℃)
- 低ドロップ アウト モードをサポート
- 高効率
- 100mΩ および 60mΩ の MOSFET を内蔵
- 低いシャットダウン時電流 3µA、静止電流 28µA
- パルス周波数変調 (PFM) による軽負荷時の効率向上
- 使いやすさ
- 内部ループ補償付きピーク電流モード制御
- 1100kHz の固定スイッチング周波数
- 5ms の内部ソフト スタート
- 周波数スペクトラム拡散により EMI を低減
- ヒカップ モード保護による 2 つの MOSFET の過電流保護
- ラッチ保護機能なしの過熱保護 (OTP)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止 (UVLO)
- SOT-23 (6) パッケージ
TPS561300 は、入力電圧範囲 4.5V ~ 30V、1A の同期整流降圧コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフト スタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。
TPS561300 には MOSFET が内蔵され、SOT-23 パッケージを採用しているため、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。
TPS561300 は、パルス周波数変調で動作することで、軽負荷時の効率を向上させ、電力損失を低減します。EMI 低減の目的で周波数スペクトラム拡散動作を採用しています。
両方のハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ モード保護が作動します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS561300 4.5V ~ 30V、1A、EMI 対応、同期整流降圧コンバータ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/18 | |
| 証明書 | TPS561300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/12/16 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS561300EVM — TPS561300 evaluation module
The TPS561300 evaluation module (EVM) is a simple, easy-to-use, 1A synchronous step-down converter in a SOT236 package. The TPS561300EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS561300 step-down converter. The TPS561300EVM operates from 5V to 30V input, 24V nominal, and (...)
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。