JAJSW88B March 2025 – November 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
表 6-67 および表 6-68 に、MCAN のタイミング条件、要件、スイッチング特性を示します。
本デバイスのコントローラ エリア ネットワーク インターフェイスの機能の詳細と追加の説明情報については、「信号の説明」および「詳細説明」セクションの対応するサブセクションを参照してください。
このデバイスは、複数の MCAN モジュールを備えています。MCANn は、MCAN 信号名に適用される全般的な接頭辞です。ここで、n は特定の MCAN モジュールを表します。
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 入力条件 | ||||
| SRI | 入力スルーレート | 2 | 15 | V/ns |
| 出力条件 | ||||
| CL | 出力負荷容量 | 5 | 20 | pF |
| 番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCAN1 | td(MCAN_TX) | 遅延時間、送信シフト レジスタから MCANn_TX まで | 10 | ns | |
| MCAN2 | td(MCAN_RX) | 遅延時間、MCANn_RX から受信シフト レジスタまで | 10 | ns |
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「モジュラー コントローラ エリア ネットワーク (MCAN)」セクションを参照してください。