JAJSW89 March   2025 TPSM843321

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  固定周波数のピーク電流モード
      2. 6.3.2  モード選択
      3. 6.3.3  基準電圧
      4. 6.3.4  出力電圧設定
      5. 6.3.5  スイッチング周波数の選択、同期
      6. 6.3.6  位相シフト
      7. 6.3.7  イネーブルと低電圧誤動作防止の調整
      8. 6.3.8  外部ソフトスタートおよびプリバイアス付きソフトスタート
      9. 6.3.9  パワー グッド
      10. 6.3.10 最小オン時間、最小オフ時間、および周波数フォールドバック
      11. 6.3.11 周波数スペクトラム拡散
      12. 6.3.12 過電圧保護
      13. 6.3.13 過電流保護と低電圧保護
      14. 6.3.14 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 モードの概要
      2. 6.4.2 重負荷動作
      3. 6.4.3 パルス周波数変調
      4. 6.4.4 強制連続導通変調
      5. 6.4.5 ドロップアウト動作
      6. 6.4.6 最小オン時間動作
      7. 6.4.7 シャットダウン・モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.2.2.2 出力電圧抵抗の選択
        3. 7.2.2.3 スイッチング周波数の選択
        4. 7.2.2.4 ソフトスタート コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 出力コンデンサの選択
        6. 7.2.2.6 入力コンデンサの選択
        7. 7.2.2.7 フィードフォワード コンデンサ CFF の選択
        8. 7.2.2.8 最大周囲温度
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 設計のベスト プラクティス
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 8.1.2 開発サポート
        1. 8.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

ここで規定される電気的定格は、特に記述のない限り、このドキュメント内のすべての仕様に適用されます。これらの仕様は、デバイスの寿命全体にわたり、デバイスの特性や機能の仕様を劣化させない条件として解釈されます。標準値は TJ = 25℃、VIN = 12V に対応します。特に記述がない限り、最小値と最大値の制限は、TJ = –40℃~+125℃、VIN = 3.8V~18V での値です。
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
電源 (VIN ピン)
VIN動作入力電圧3.818V
IQ非スイッチング時の静止電流EN = 5V、VFB = 0.65V、VIN = 12V、PFM2834µA
EN = 5V、VFB = 0.65V、VIN = 12V、FCCM4047
ISHDNシャットダウン時の電源電流VEN = 0V、VIN = 12V35.5µA
VIN_UVLO入力低電圧誤動作防止スレッショルド立ち上がりスレッショルド3.43.63.8V
立ち下がりスレッショルド3.23.43.6V
ヒステリシス200mV
イネーブル (EN ピン)
VEN_RISEイネーブル スレッショルド立ち上がりイネーブル・スレッショルド1.151.22V
VEN_FALL

スレッショルドをディセーブル

立ち下がりディセーブル スレッショルド0.91V
IpEN プルアップ電流VEN = 1.0V0.7µA
IhEN プルアップヒステリシス電流1.76µA
電圧リファレンス (FB ピン)
VFBFB 電圧TJ = 25°C596600604mV
TJ = 0℃~85℃595600605mV
TJ = –40℃~125℃594600606mV
IFB入力リーク電流VIN = 12V、VFB = 0.8V、TJ = 25°C0.1μA
電流制限
IHS_LIMITハイサイド MOSFET 電流制限値VIN = 12V5.66.57.4A
ILS_LIMITローサイド MOSFET 電流制限値VIN = 12V3.64.55.6A
ILS_NOC逆電流制限VIN = 12V234.2A
IPEAK_MIN最小ピーク インダクタ電流VIN = 12V1.2A
ソフトスタート (SS ピン)
ISSソフトスタート充電電流3.55.56.5μA
TSS固定内部ソフトスタート時間

PG 機能付きモード。

0% の Vout ~ 90% の Vout までの時間

3.6ms
パワー グッド (PG ピン)
VPGTHPG スレッショルド、VFB のパーセンテージVFB 立ち下り、PG High から Low85%
VFB 立ち上がり、PG Low から High90%
VFB 立ち下り、PG Low から High107%
VFB 立ち上がり、PG High から Low115%
TPG_RPG の遅延時間PG を Low から High に70μs
TPG_FPG の遅延時間PG を High から Low に13μs
VIN_PG_VALID有効な PG 出力の最小 VIN外部 5V へ 100kΩ プルアップして PG < 0.5V のときに測定22.5V
VPG_OLPG 出力 Low レベル電圧IPG = 0.5mA0.3V
IPG_LKオープン ドレインが High の PG リーク電流VPG = 5.5V-11μA
発信機周波数 (RT ピン)
fSWスイッチング中心周波数RT = フローティング450500550kHz
RT = GND87010001130
VSYNC_HISYNC クロック High レベル スレッショルド1.7V
VSYNC_LOSYNC クロック Low レベル スレッショルド0.9V
tON_MIN(1)最小 ON パルス幅70ns
tOFF_MIN(1)最小 OFF パルス幅114ns
tON_MAX(1)最大 ON パルス幅8μs
出力過電圧および低電圧保護
VOVP出力 OVP スレッショルドOVP 検出 (L→H)112%115%118%
ヒステリシス8%
VUVP出力 UVP スレッショルドUVP 検出 (H→L)65%
ヒステリシス6%
thiccup_ONソフトスタートの終了後ヒカップ モードに移行する前の UV ヒカップ オン時間256μs
thiccup_OFF再起動前の UV ヒカップ オフ時間9.8サイクル
サーマル シャットダウン
TSHDN(1)サーマル シャットダウンのスレッショルドシャットダウン温度165℃
THYS(1)ヒステリシス30℃
スペクトラム拡散周波数
fm(1)変調周波数10kHz
fspread内部拡散発振器の周波数±8%
製造試験は行っておらず、設計による仕様です。