JAJSW89 March 2025 TPSM843321
PRODUCTION DATA
TPSM843321 を MODE ピンによって SS 機能に構成する場合は、TPSM843321 の SS/PG ピンを使用して、容量性負荷を駆動する際の突入電流を最小化します。本デバイスでは、内部電圧リファレンス VREF または SS/PG ピン電圧のいずれか低い方の電圧をリファレンス電圧として使用し、それに応じて出力を安定化します。SS/PG ピンとグランド間のコンデンサにより、スロー スタート時間が設定されます。本デバイスには、外部のソフトスタート コンデンサを充電する内部プルアップ電流源が内蔵されています。次の式を使用して、ソフトスタート時間 (tSS、0% ~ 100%) とソフトスタート コンデンサ (CSS) を計算します。
ここで、
スタートアップ時に出力コンデンサがプリバイアスされている場合には、内部リファレンス電圧が帰還電圧 VFB を上回るまで、スイッチングおよび電圧上昇は開始されません。これにより、コンバータはレギュレーション点までスムーズに上昇します。SS/PG ピンに接続された抵抗デバイダを使用すると、他の電源レールの電圧トラッキングを実装できます。