JAJSW98A March 2025 – October 2025 TPS92544-Q1
PRODUCTION DATA

| デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | ピン 1 の 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS92544QPKDRQ1 | HTQFP | PKD | 48 | 1000 | 330 | 16.4 | 9.6 | 9.6 | 1.5 | 12 | 16 | Q2 |
| TPS92544QPHPRQ1 | HTQFP | PHP |
48 |
1000 |
330 |
16.4 |
9.6 |
9.6 |
1.5 |
12 |
16 |
Q2 |

| デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS92544QPKDRQ1 | HTQFP | PKD | 48 | 1000 | 336.6 | 336.6 | 31.8 |
| TPS92544QPHPRQ1 | HTQFP |
PHP |
48 |
1000 |
336.6 |
336.6 |
31.8 |