ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS92544-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Topology Boost Controller, Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Fault Detection, LED Open Detection, LED Short Detection, Precise dimming control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
Number of channels 1 Topology Boost Controller, Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Fault Detection, LED Open Detection, LED Short Detection, Precise dimming control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
HTQFP (PKD) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm) HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
  • 内蔵スイッチを備えた同期整流降圧
  • 構成可能な定電圧 (CV) / 定電流 (CC) 動作
    • 最大 2A、4% 精度の連続出力電流
    • 4% のレギュレーション精度 (電圧および電流モード)
  • 同期整流昇圧コントローラ
    • 最大 65V のプログラマブル出力電圧
  • EMI の低減に役立つ昇圧および降圧スペクトラム拡散機能
  • 降圧スイッチ過熱保護
  • UART シリアル通信
    • システム クロック用の内部発振器
    • LMM 互換
  • 内蔵 EEPROM
    • デフォルト設定
    • 顧客のキャリブレーション データ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
  • 内蔵スイッチを備えた同期整流降圧
  • 構成可能な定電圧 (CV) / 定電流 (CC) 動作
    • 最大 2A、4% 精度の連続出力電流
    • 4% のレギュレーション精度 (電圧および電流モード)
  • 同期整流昇圧コントローラ
    • 最大 65V のプログラマブル出力電圧
  • EMI の低減に役立つ昇圧および降圧スペクトラム拡散機能
  • 降圧スイッチ過熱保護
  • UART シリアル通信
    • システム クロック用の内部発振器
    • LMM 互換
  • 内蔵 EEPROM
    • デフォルト設定
    • 顧客のキャリブレーション データ

TPS92544-Q1 デバイスには、同期整流昇圧コントローラと、4.5V ~ 65V の広い降圧入力電圧範囲で動作するモノリシック同期整流降圧 LED ドライバが内蔵されています。

同期整流昇圧コントローラは、定電圧モードで動作するピーク電流モード コントローラを実装しています。出力電圧は、プログラム可能な 8 ビット DAC を使用してプログラムできます。

モノリシック同期整流降圧には適応型オン時間平均電流モード制御が実装されており、定電圧 (CV) または定電流 (CC) の出力を生成するように設計されています。CC モードでは、シャント FET 調光手法や、LED マトリクス マネージャを使用したダイナミック ビーム ヘッドライトと互換性があります。CV モードでは、適応型オン時間制御により、高速過渡応答と高帯域動作が可能になります。適応型オン時間制御により、100kHz~1.0MHz の範囲で設定可能なスイッチング周波数をほぼ一定に保ちます。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。CC モードでは、降圧はアナログまたは PWM 調光手法により LED 電流を独立して変調できます。

TPS92544-Q1 には、内部発振器が搭載されています。UART シリアル インターフェイスは、TPS9266x および TPS9254x デバイスと互換性があります。内蔵 EEPROM には、システムのデフォルト値だけでなく、キャリブレーションおよびライティング モジュールのデータも保存できます。7 つの構成可能な MPIO および DIO は、デジタル入出力、またはシステム温度補償、LED ビニングおよびコーディングなどを搭載したアプリケーションの ADC 入力として設定できます。

TPS92544-Q1 は、7.0mm × 7.0mm 放熱性に優れた 48 ピン HTQFP パッケージで供給されます。

TPS92544-Q1 デバイスには、同期整流昇圧コントローラと、4.5V ~ 65V の広い降圧入力電圧範囲で動作するモノリシック同期整流降圧 LED ドライバが内蔵されています。

同期整流昇圧コントローラは、定電圧モードで動作するピーク電流モード コントローラを実装しています。出力電圧は、プログラム可能な 8 ビット DAC を使用してプログラムできます。

モノリシック同期整流降圧には適応型オン時間平均電流モード制御が実装されており、定電圧 (CV) または定電流 (CC) の出力を生成するように設計されています。CC モードでは、シャント FET 調光手法や、LED マトリクス マネージャを使用したダイナミック ビーム ヘッドライトと互換性があります。CV モードでは、適応型オン時間制御により、高速過渡応答と高帯域動作が可能になります。適応型オン時間制御により、100kHz~1.0MHz の範囲で設定可能なスイッチング周波数をほぼ一定に保ちます。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。CC モードでは、降圧はアナログまたは PWM 調光手法により LED 電流を独立して変調できます。

TPS92544-Q1 には、内部発振器が搭載されています。UART シリアル インターフェイスは、TPS9266x および TPS9254x デバイスと互換性があります。内蔵 EEPROM には、システムのデフォルト値だけでなく、キャリブレーションおよびライティング モジュールのデータも保存できます。7 つの構成可能な MPIO および DIO は、デジタル入出力、またはシステム温度補償、LED ビニングおよびコーディングなどを搭載したアプリケーションの ADC 入力として設定できます。

TPS92544-Q1 は、7.0mm × 7.0mm 放熱性に優れた 48 ピン HTQFP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。ご請求

機能安全マニュアル、レポート、分析レポート、定量分析レポートが入手可能です。NDA (秘密保持契約) が必要です。ご請求

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92544-Q1 65V 車載同期整流昇圧コントローラ、CC/CV (定電流と定電圧) の 2A 同期整流降圧コンバータ 、ステッピング モーターの台形波の動作プロファイルの制御 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/10/21
ホワイト・ペーパー 将来の SDV の内部:リモート制御エッ ジ ノードの統合 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LEDMCUEVM-132 — LED 評価基板向け MSP432E401Y MCU 通信ボード

LEDMCUEVM-132 が実装しているのは、バス上で複数のデバイスをサポートする SPI 通信機能、LMM デバイス ファミリ向けの UART 通信機能、LMM デバイス ファミリを制御するための UART に対応する CAN トランシーバ、調光目的の 4 つの PWM 信号、複数の IO、絶縁型 5V 電源、デジタル アイソレータ、トランシーバを取り付けた 1 本の標準的な CAN バスです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

TPS9254X-DESIGN-RESOURCES — TPS9254x design resources

TPS9254x Design Resources
サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

TPS9254X-FS-NDA — TPS9254x functional safety documentation - NDA restrictions

TPS9254x functional safety documentation - NDA restrictions
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PKD) 48 Ultra Librarian
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian