JAJSWA7C April   1993  – March 2025 TPIC6A595

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 許容損失表
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 スイッチング特性
    6. 5.6 熱抵抗
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 シリアル イン インターフェイス
      2. 7.3.2 レジスタのクリア
      3. 7.3.3 出力制御
      4. 7.3.4 カスケード アプリケーション
      5. 7.3.5 電流制限機能
  9. 8 デバイスの機能モード
    1. 8.1 Vcc < 4.5V での動作
    2. 8.2 5.5V < Vcc ≤ 7V での動作
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング特性

VCC = 5V、TC = 25°C
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
tPHL 伝搬遅延時間、G からの出力立ち下がり CL = 30pF ID = 350mA 30 ns
tPLH 伝搬遅延時間、G からの出力立ち上がり 図 6-2 と図 5-6 と図 6-1を参照 125 ns
tr 立ち上がり時間、ドレイン出力 60 ns
tf 立ち下がり時間、ドレイン出力 30 ns
ta 逆回復電流の立ち上がり時間 IF = 350mA di/dt = 20A/µs 100 ns
trr 逆方向復帰時間 図 6-5(1)(2) を参照 300 ns
技術的には、TJ - TC を最大でも 10°C に制限する必要があります。
これらのパラメータは、電流端子とは別の電圧検知用の端子で測定されます。