JAJSWB3E April   2005  – November 2025 MC33063A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
    1.     ピンの機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 発振器の特性
    6. 5.6 出力スイッチ特性
    7. 5.7 コンパレータ特性
    8. 5.8 トータル デバイスの特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 基準電圧
      2. 6.3.2 電流制限
      3. 6.3.3 代表的な動作波形の電流制限
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 昇圧コンバータ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 降圧コンバータ
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 7.2.3 電圧インバータ コンバータ
        1. 7.2.3.1 設計要件
        2. 7.2.3.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.3.3 アプリケーション曲線
      4. 7.2.4 12V バッテリ ベースの車載電源
        1. 7.2.4.1 設計要件
        2. 7.2.4.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.4.3 アプリケーション曲線
  9. 8 電源に関する推奨事項
  10. 9 レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 商標
    2. 10.2 静電気放電に関する注意事項
    3. 10.3 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

代表的な動作波形の電流制限

出力スイッチは NPN ダーリントン トランジスタです。出力トランジスタのコレクタはピン 1 に接続され、エミッタはピン 2 に接続されています。これにより、設計者は降圧、昇圧、インバータのいずれかの構成で MC33063 デバイスを使用できます。1.5A (ピーク) での最大コレクタ — エミッタ間飽和電圧は 1.3V で、出力スイッチの最大ピーク電流は 1.5A です。ピーク出力電流を大きくする場合、外部トランジスタを使用できます。代表的な動作波形を 図 6-3 に示します。

MC33063A-Q1 代表的な動作波形図 6-3 代表的な動作波形