JAJSWB5B June   1999  – January 2026 INA133 , INA2133

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1.     7
    2. 5.1 絶対最大定格
    3. 5.2 推奨動作条件
    4. 5.3 熱に関する情報
    5. 5.4 電気的特性
    6. 5.5 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ゲイン誤差とドリフト係数
      2. 6.3.2 入力電圧範囲
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
      1. 7.1.1 動作電圧
      2. 7.1.2 入力電圧
      3. 7.1.3 オフセット電圧トリミング
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
    3. 7.3 追加アプリケーション
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
      2. 8.1.2 開発サポート
        1. 8.1.2.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.2.2 TINA-TI (無料のダウンロード ソフトウェア)
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • シングル、デュアルの各バージョン
  • 低いオフセット電圧:±450μV (最大値)
  • 低いオフセット電圧ドリフト:±5μV/°C (最大値)
  • 低ゲイン誤差:0.05% (最大値)
  • 広い帯域幅:1.5MHz
  • 高スルーレート:
    • 5V/μs (CSO:SHE)
    • 20V/μs (CSO:RFB)
  • 高速なセトリング タイム:0.01% まで 5.5μs
  • 低い静止電流:950μA
  • 幅広い電源電圧範囲:±2.25V ~ ±18V