JAJSWB5B June 1999 – January 2026 INA133 , INA2133
PRODUCTION DATA
INA133の公称性能は、電源電圧±15Vまたは±5Vで規定されています。このデバイスは±2.25V~±18Vの電源で動作し、性能は電圧によって変化します。動作電圧および基準電圧範囲にわたって変化するパラメータについては、代表的特性を参照してください。
TIは、各電源ピンとグランドの間に低ESRのセラミック・バイパス・コンデンサ(CBYP)を追加することを強く推奨します。単一電源での動作には、1つのCBYPのみで十分です。ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源からの結合誤差を低減するため、CBYPは可能な限りデバイスの近くに配置してください。電源トレースは、デバイスの電源端子に達する前にCBYPを経由させて配線してください。詳細については、レイアウトのガイドライン を参照してください。