JAJSWB7B August   1987  – March 2025 INA106

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ゲイン誤差とドリフト係数
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
    3. 7.3 追加アプリケーション
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI (無料のダウンロード ソフトウェア)
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

アプリケーション情報

図 7-1 は、INA106 の動作に必要な基本的な接続を示しています。電源バイパスコンデンサを、図のようにデバイスのピンに近づけて配置してください。

INA106 基本的な電源と信号の接続図 7-1 基本的な電源と信号の接続

差動入力信号は、図に示すようにピン 2 と 3 に接続されています。入力に接続されるソースインピーダンスは、コモンモード除去を良好にするためには等しくなければなりません。ソースインピーダンスの5Ωの不整合により、一般的なデバイスのコモンモード除去率は約86dBに低下します。ソースに既知のソースインピーダンス不整合がある場合、入力の1つに直列に追加の抵抗を使用することで、良好なコモンモード除去を維持することができます。

出力は通常接地されている出力参照端子(ピン1)に接続されています。Ref端子に加えられた電圧は出力信号と合計されます。良好な同相信号除去比を維持するには、Ref端子に印加する信号のソースインピーダンスを10Ω未満に保ってください。

図 7-2は、INA106のオフセット電圧を調整するためにピン1に印加される電圧を示しています。トリム回路の既知の100Ωのソースインピーダンスは、ピン3に直列に接続された10Ωの抵抗によって補償され、良好なCMRが維持されます。

INA106 オフセット調整図 7-2 オフセット調整

図 7-1から、CMRは内部R4/R3とR1/R2の比との一致に依存します。CMRが106dBの場合、抵抗のマッチングは0.005%が必要です。温度にわたって高いCMRを維持するには、抵抗器のTCRトラッキングは2ppm/℃より良好でなければなりません。このような精度は、ディスクリート部品で確実に達成するには困難でコストがかかります。